Werkstoff: Aluminium.

Für Kugelrollen 310 und 320 mit Befestigungselement.

Dadurch können Beschädigungen des konischen Gehäuseoberteils vermieden werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 65430015

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
53,1850,2347,2744,3242,84

für Kugelrollen
Ø dw [mm]
15
Ø D2 [mm]29
Ø D3 [mm]17
tmin [mm]10
Winkel alpha [Grad]30
Gewicht [kg]0,34

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn