Werkstoff: Aluminium.

Für Mini-Kugelrollen 305.

Durch die Verwendung des Montagedorns können Beschädigungen des konischen Gehäuseoberteils vermieden werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65430501

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
12,6611,99

für Kugelrollen
Ø dw [mm]
6,5
D2 [mm]13,5
D3 [mm]8
tmin [mm] 4
Außen-Ø [mm]24
Länge [mm] 100
Gewicht [g]116

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn