Werkstoff: Gehäuse: Edelstahl. Kugelpfanne: Kunststoff. Kugel: Edelstahl, gehärtet.

Mini-Kugelrolle mit Kunststoff-Gleitlager, z.B. für Zuführungen an Bearbeitungs- oder Verpackungsmaschinen. Einbaulage: beliebig.
Die Kugelrolle wird in die Aufnahmebohrung mit Toleranz H7 eingedrückt und ist durch die Rändelung selbsthaltend.
Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec.
pv-Wert max. 0,34 Nm/mm² x m/sec.
Temperaturbereich -50°C bis +90°C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65430508

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
8,798,367,927,477,046,66,16

Größe
Ø dw [mm]
8,5
Tragzahl
bei 0,5m/sec. [N]
38,64
Tragzahl
bei 1,5m/sec. [N]
12,88
D [mm]12,6
D1 [mm]17
H [mm]12,4
h1 [mm]4,5
h2 [mm]1,8
hR [mm]4,2
Gewicht [g]8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn