Werkstoff: Gehäuse: Stahl brüniert. Kugelpfanne: Kunststoff. Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.

Mini-Kugelrolle mit Kunststoff-Gleitlager, z.B. für Zuführungen an Bearbeitungs- oder Verpackungsmaschinen. Einbaulage: beliebig.
Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec.
pv-Wert max. 0,34 Nm/mm² x m/sec.
Temperaturbereich -50°C bis +90°C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65430601

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
8,798,367,927,477,046,66,16

Größe
Ø dw [mm]
2,5
Tragzahl
bei 0,5m/sec. [N]
3,34
Tragzahl
bei 1,5m/sec. [N]
1,11
D [mm]M6
H [mm]8
s ca. [mm]0,5
sw [mm]1,5
Anzugs-
drehmoment [Nm]
0,11
Gewicht [g]1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn