Werkstoff: Gehäuse: Edelstahl 1.4305 (V2A). Kugelpfanne: Kunststoff. Kugel: Edelstahl, gehärtet.

Mini-Kugelrolle mit Kunststoff-Gleitlager, z.B. für Zuführungen an Bearbeitungs- oder Verpackungsmaschinen. Einbaulage: beliebig.
Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec.
pv-Wert max. 0,34 Nm/mm² x m/sec.
Temperaturbereich -50°C bis +90°C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65430721

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
10,7210,510,269,959,328,71

Größe
Ø dw [mm]
4,5
Tragzahl
bei 0,5m/sec. [N]
10,83
Tragzahl
bei 1,5m/sec. [N]
3,61
D [mm]M10
H [mm]12
s ca. [mm]1,1
sw [mm]2,0
Anzugs-
drehmoment [Nm]
0,58
Gewicht [g]5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn