Werkstoff Ausführung 310: Gehäuse: Stahl, verzinkt.  Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  Kugel: Stahl, gehärtet.

Werkstoff Ausführung 320: Gehäuse: Stahl, verzinkt.  Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  Kugel: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.3541, gehärtet.


Premium-Kugelrolle für lange Nutzungsdauer bei besonders geräuscharmem Lauf. Mit integrierten Befestigungskrallen.
Mit Filzdichtung. Wegen der besonderen Deckelform ist die Verwendung unseres Montagedorns empfohlen.
Max. Geschwindigkeit 2m/sec.Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65431015

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
13,7813,0312,2611,511,12

Ausführung310
Größe
Ø dw [mm]
15
Tragzahl [N]500
Ø D [mm]24 -0,13
Ø D1 [mm]31
Aufnahme-Ø
DB [mm]
24 +0,5
H [mm]20,0
h1 [mm]9,5 ±0,2
h2 [mm]5,5
Tmin [mm]1,5
Gewicht [kg]0,044
Artikel-Nr.
Montagedorn*
654 300 15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn