Werkstoff Ausführung 310: Gehäuse: Stahl, verzinkt.  Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  Kugel: Stahl, gehärtet.

Werkstoff Ausführung 320: Gehäuse: Stahl, verzinkt.  Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  Kugel: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.3541, gehärtet.


Premium-Kugelrolle für lange Nutzungsdauer bei besonders geräuscharmem Lauf. Mit integrierten Befestigungskrallen.
Mit Filzdichtung. Wegen der besonderen Deckelform ist die Verwendung unseres Montagedorns empfohlen.
Max. Geschwindigkeit 2m/sec.Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65432022

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
36,3634,3532,3230,3129,29

Ausführung320
Größe
Ø dw [mm]
22
Tragzahl [N]970
Ø D [mm]36 -0,16
Ø D1 [mm]45
Aufnahme-Ø
DB [mm]
36 +0,8
H [mm]28,6
h1 [mm]9,8 ±0,2
h2 [mm]6,2
Tmin [mm]2,0
Gewicht [kg]0,146
Artikel-Nr.
Montagedorn*
654 300 22

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn