Werkstoff Ausführung 330: Gehäuse: Stahl, verzinkt.  Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  Kugel: Stahl, gehärtet.

Werkstoff Ausführung 340: Gehäuse: Stahl, verzinkt.  Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  Kugel: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.3541, gehärtet.

Premium-Kugelrolle für lange Nutzungsdauer bei besonders geräuscharmem Lauf. Mit Filzdichtung.

Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen.
Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht.
Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65434015

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
20,9719,8218,6517,4816,9

Ausführung340
Größe
Ø dw [mm]
15
Tragzahl [N]370
Ø D [mm]24 +-0,065
Ø D1 [mm]31
H [mm]21,5
h1 [mm]9,5 +-0,2
h2 [mm]6,1
h3 [mm]2,5
Gewicht [kg]0,038
Artikel-Nr.
Toleranzring*
654 390 15
Einbaumaß [mm]25,7 +0,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn