Werkstoff Ausführung 350: Gehäuse und übrige Teile: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301.  Kugelpfanne: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.430gehärtet.  Kugel: Edelstahl, Werkstoff.Nr. 1.3541, gehärtet.

Premium-Kugelrolle für lange Nutzungsdauer bei besonders geräuscharmem Lauf. Mit Filzdichtung.

Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen.

Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65435012

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
37,8435,7433,6431,5430,49

Ausführung350
Größe
Ø dw [mm]
12
Tragzahl [N]180
Ø D [mm]18 +-0,055
Ø D1 [mm]23,3
H [mm]15,4
h1 [mm]7,4 +-0,15
h2 [mm]4,4
h3 [mm]2,1
Gewicht [kg]0,018
Artikel-Nr.
Toleranzring*
654 390 12
Einbaumaß [mm]19,70 +0,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn