Werkstoff Ausführung 360: Gehäuse: Stahl, verzinkt. Kugelpfanne: Stahl.  Kugel: Stahl, gehärtet.

Leichte Kugelrolle für mittlere Belastungen. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Größe 22 und 30 mit Filzdichtung.

Ohne Ablaufbohrungen. Zur Befestigung kann ein Krallen-Federring verwendet werden. Max. Geschwindigkeit 1m/sec.

Temperaturbereich -20°C bis +70°C.



Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen.

Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht.

Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65436045

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
53,4749,9146,3440,9937,4333,8730,328,52

Größe
Ø dw [mm]
45
Tragzahl [N]6000
Ø D [mm]62
Ø D1 [mm]75
H [mm]53,5
h1 [mm]19,0
h2 [mm]10
h3 [mm]4,0
Gewicht [kg]0,720

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn