Werkstoff Ausführung 363: Edelstahl.

Leichte Kugelrolle für mittlere Belastungen. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Größe 22 und 30 mit Filzdichtung.
Ohne Ablaufbohrungen. Zur Befestigung kann ein Krallen-Federring verwendet werden. Max. Geschwindigkeit 1m/sec.

Temperaturbereich -20°C bis +70°C.


Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65436315

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
13,912,9712,0410,659,738,87,877,41

Größe
Ø dw [mm]
15
Tragzahl [N]400
Ø D [mm]24
Ø D1 [mm]31
H [mm]21
h1 [mm]9,5
h2 [mm]4,9
h3 [mm]2,8
Gewicht [kg]0,039

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn