Werkstoff Ausführung 364: Gehäuse: Stahl verzinkt.
Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet. Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.
Größen dw 12 -15 mit gepresstem Deckel.
Mittelschwere
Kugelrolle für mittlere Belastungen.
Einbaulage: Kugel oben
oder seitlich. Ab Größe 22 mit Filzdichtung und Ablaufbohrung. Zur
Befestigung kann ein Krallen-Federring verwendet werden. Max.
Geschwindigkeit 1,5 m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.
Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von
Unebenheiten oft nur drei Rollen.
Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last
entspricht.
Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt
durch 2,5.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65436430
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
21,51 | 20,08 | 18,65 | 16,49 | 15,06 | 13,62 | 12,19 | 11,48 |