Werkstoff Ausführung 367: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4021.

Größen dw 12 -15 mit gepresstem Deckel.

Mittelschwere Kugelrolle für mittlere Belastungen. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Ab Größe 22 mit Filzdichtung und Ablaufbohrung. Zur Befestigung kann ein Krallen-Federring verwendet werden. Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec.

Temperaturbereich -30°C bis +100°C.


Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65436715

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
24,0822,4820,8818,4716,8615,2613,6412,85

Größe
Ø dw [mm]
15
Tragzahl [N]400
Ø D [mm]24
Ø D1 [mm]31
H [mm]21,0
h1 [mm]9,5
h2 [mm]5,5
Gewicht [kg]0,058

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn