Werkstoff Ausführung 367: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4021.

Größen dw 12 -15 mit gepresstem Deckel.

Mittelschwere Kugelrolle für mittlere Belastungen. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Ab Größe 22 mit Filzdichtung und Ablaufbohrung. Zur Befestigung kann ein Krallen-Federring verwendet werden. Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec.

Temperaturbereich -30°C bis +100°C.


Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65436722

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
56,3452,5948,8343,239,4435,6931,9330,05

Größe
Ø dw [mm]
22
Tragzahl [N]1260
Ø D [mm]36
Ø D1 [mm]45
H [mm]30,5
h1 [mm]9,8
h2 [mm]6
Gewicht [kg]0,188

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn