Werkstoff: Gehäuse: Stahl, brüniert. Im äußeren Gehäuse befindet sich eine verzinkte Kugelrolle.
Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.  Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.

Mittelschwere Kugelrolle für mittlere Belastungen, gefedert im Gehäuse. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich.
Die Tragzahl kann bei Stoßbelastung überschritten werden. Beim Wert Fs max wird das Ende des Federwegs erreicht.
Mit Ablaufbohrungen. Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

* Bohrungsmaß. Empfohlene Toleranz H9.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65437425

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
140,23130,89121,54107,5298,1788,8279,4774,8

Größe
Ø dw [mm]
25,4
Tragzahl [N]1000
Fs max [N]1750
Ø D [mm]39,8
Ø DTR* [mm]40,5
H [mm]48
H2 [mm]46,5
hTR [mm]10,5
s [mm]1,5
Gewicht [kg]0,320

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn