Werkstoff Ausf. 377: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4021.

Mittelschwere Kugelrolle für mittlere Belastungen. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Ab Größe 22 mit Filzdichtung.
Ohne Ablaufbohrungen. Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 65437719

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
54,5350,8947,2641,8138,1834,5430,929,08

Größe
Ø dw [mm]
19
Tragzahl [N]750
Ø D [mm]30
H [mm]26
h1 [mm]4,8
L [mm]20,5
M [mm]M8 x 1,25
Gewicht [kg]0,109

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn