Werkstoff Ausf. 380: Gehäuse: Stahl verzinkt.  Kugelpfanne: Stahl.  Kugel: Stahl gehärtet.

Leichte Kugelrolle für geringe Belastungen.
Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Ab Größe 19 mit Filzdichtung
und Ablaufbohrung. Größe 32 rostfrei ohne Filzdichtung. Max. Geschwindigkeit 1m/sec. Temperaturbereich -20°C bis +70°C.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen.
Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht.
Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65438023

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,498,868,237,286,656,015,385,07

Größe
Ø dw [mm]
23
Tragzahl [N]1200
D [mm]33
Ø D1 [mm]45
H [mm]27,7
h1 [mm]9,8
h2 [mm]3,6
h3 [mm]3,6
h4 [mm]17,9
Ø Lk [mm]39
Ø S [mm]3 x 3,5
Gewicht [kg]0,096

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn