Werkstoff Ausf. 380: Gehäuse: Stahl verzinkt.  Kugelpfanne: Stahl.  Kugel: Stahl gehärtet.

Leichte Kugelrolle für geringe Belastungen.
Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Ab Größe 19 mit Filzdichtung
und Ablaufbohrung. Größe 32 rostfrei ohne Filzdichtung. Max. Geschwindigkeit 1m/sec. Temperaturbereich -20°C bis +70°C.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen.
Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht.
Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65438032

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
14,7113,7412,7611,2910,39,328,347,85

Größe
Ø dw [mm]
32
Tragzahl [N]1250
D [mm]45,5
Ø D1 [mm]73,7
H [mm]36,1
h1 [mm]16,2
h2 [mm]8,2
h3 [mm]4,2
h4 [mm]19,9
Ø Lk [mm]58,7
Ø S [mm]2 x 5,1
Gewicht [kg]0,269

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn