Werkstoff Ausf. 383: Edelstahl.

Leichte Kugelrolle für geringe Belastungen. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Ab Größe 19 mit Filzdichtung und Ablaufbohrung.
Größe 32 rostfrei ohne Filzdichtung. Max. Geschwindigkeit 1m/sec. Temperaturbereich -20°C bis +70°C.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65438319

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
16,2215,1514,0712,4511,3610,289,198,66

Größe
Ø dw [mm]
19
Tragzahl [N]250
D [mm]29,1
Ø D1 [mm]61
H [mm]22
h1 [mm]10
h2 [mm]6,8
h3 [mm]3,2
h4 [mm]12,0
Ø Lk [mm]44,5
Ø S [mm]2 x 5,1
Gewicht [kg]0,090

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn