Werkstoff: Gehäuse: Stahl, mit KTL-Oxidationsschutz.  Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.  Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.

Massive Kugelrolle mit Kugelumlauf, für hohe Belastungen. Schlagfest. Einbaulage: beliebig. Sehr geringe Reibung.
Ab Größe 25,4 mit Filzdichtung. Mit Ablaufbohrung. Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +160°C.
1) Ovaler Flansch mit zwei Bohrungen.
2) Bohrungen nicht gesenkt.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65438412

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
28,7626,8524,9322,0520,1418,2216,315,35

Größe
Ø dw [mm]
12,7
Tragzahl [N]500
Ø D [mm]23,8
Ø D1 [mm]47,7 x 32 1)
E [mm]34,9
H [mm]22,2
h1 [mm]7,9
h3 [mm]2,0
Ø S [mm]4,0 2)
Anzahl S2
Gewicht [kg]0,06

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn