Werkstoff: Gehäuse: Stahl, mit KTL-Oxidationsschutz. Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet. Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.
Massive Kugelrolle mit Kugelumlauf, für hohe Belastungen. Schlagfest. Einbaulage: beliebig. Sehr geringe Reibung.
Ab Größe 25,4 mit Filzdichtung. Mit Ablaufbohrung. Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +160°C.
1) Ovaler Flansch mit zwei Bohrungen.
2) Bohrungen nicht gesenkt.
Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65438425
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
72,69 | 67,85 | 63 | 55,73 | 50,89 | 46,04 | 41,2 | 38,77 |
25,4 |
2250 |
44,5 |
57,2 |
44,5 |
41,3 |
11,9 |
4,8 |
6,1 |
4 |
0,44 |