Werkstoff: Gehäuse: Stahl, mit KTL-Oxidationsschutz.  Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.  Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.

Massive Kugelrolle mit Kugelumlauf, für hohe Belastungen. Schlagfest. Einbaulage: beliebig. Sehr geringe Reibung.
Ab Größe 25,4 mit Filzdichtung. Mit Ablaufbohrung. Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +160°C.
1) Ovaler Flansch mit zwei Bohrungen.
2) Bohrungen nicht gesenkt.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65438438

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
126,52118,09109,659788,5780,1471,767,48

Größe
Ø dw [mm]
38,1
Tragzahl [N]11000
Ø D [mm]60
Ø D1 [mm]76,2
E [mm]57,9
H [mm]60
h1 [mm]25,4
h3 [mm]12,7
Ø S [mm]8,1
Anzahl S4
Gewicht [kg]1,20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn