Werkstoff: Edelstahl.

Leichte Kugelrolle für geringe Belastungen. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Mit Filzdichtung und Ablaufbohrung.

Max. Geschwindigkeit 1m/sec.Temperaturbereich -20°C bis +70°C.

1) Langloch.



Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65438726

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
58,2654,3850,544,6840,7936,933,0231,08

Größe
Ø dw [mm]
25,4
Tragzahl [N]550
Ø D [mm]45
D1 [mm]69 x 51
E [mm]55,9 - 60,3
H [mm]30,4
h2 [mm]24,1
S1) [mm]Ø5,5 x 7,7
Anzahl S2
Gewicht [kg]0,155

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn