Werkstoff: Federbandstahl.


Passend zu Kugelrollen mit passendem Gehäusedurchmesser D. Bei Verwendung von Toleranzringen kann die Aufnahmebohrung größer toleriert werden (Maß DTR ).


*
Bohrungsmaß. Empfohlene Toleranz H9.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65439008

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,931,811,681,491,361,231,11,04

passend für Kugelrollen
Ø dw [mm]
8
Ø D [mm]12,6
Einbaumaß
Ø DTR* [mm]
13,87 + 0,15
hTR [mm]6,1 +0,2
Gewicht [g]0,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn