Werkstoff: Schraube Festigkeitsklasse 12.9 brüniert. Kugel Stahl gehärtet, blank.

Form A: aus Stahl bzw. Edelstahl, mit voller Kugel.

Form B: aus Stahl bzw. Edelstahl, mit abgeflachter Kugel, für nicht-parallele Flächen geeignet.

Temperaturbereich: -60ºC bis +350ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65451216

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,394,083,793,222,912,612,332,19

FormA
d1 [mm]M 12
Nennlänge [mm]16
d3 [mm]-
l1 [mm]18,0
l2 [mm]-
Kugel-Ø [mm]8,5
SW [mm]6,0
*max. [kN]30
Gewicht [g]10,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn