Werkstoff: Stahl C15E.
- Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
- Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
- Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
- Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65458010
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
1,22 | 1,12 | 1 | 0,92 | 0,8 | 0,71 | 0,66 | 0,59 |
C15E |
M10 |
25 |
45 |
25 |
8 |
45 |
10 |
17 |
12 |
230 |
170 |
115 |
0,11 |