Werkstoff: Stahl C15E.
- Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
- Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
- Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
- Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65458012
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
1,89 | 1,71 | 1,57 | 1,25 | 1,13 | 1,01 | 1 | 0,99 |
C15E |
M12 |
30 |
54 |
30 |
10 |
53 |
12 |
20,5 |
14 |
340 |
240 |
170 |
0,18 |