Werkstoff: Stahl C15E.

  • Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
  • Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
  • Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
  • Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65458020

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,943,422,872,582,362,222,062,03

WerkstoffC15E
d1 [mm]M20
d2 [mm]40
d3 [mm]72
d4 [mm]40
e [mm]14
h [mm]71
k [mm]16
l [mm]30
m [mm]19
F1 max. [kg]1200
F2 max. [kg]860
F3 max. [kg]600
Gewicht [kg]0,45

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn