Werkstoff: Stahl C15E.

  • Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
  • Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
  • Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
  • Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65458024

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,376,435,384,844,434,173,93,87

WerkstoffC15E
d1 [mm]M24
d2 [mm]50
d3 [mm]90
d4 [mm]50
e [mm]18
h [mm]90
k [mm]20
l [mm]36
m [mm]24
F1 max. [kg]1800
F2 max. [kg]1290
F3 max. [kg]900
Gewicht [kg]0,74

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn