Werkstoff: Stahl C15E.

  • Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
  • Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
  • Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
  • Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65458030

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
14,5212,6510,559,498,688,157,997,93

WerkstoffC15E
d1 [mm]M30
d2 [mm]65
d3 [mm]108
d4 [mm]60
e [mm]20
h [mm]109
k [mm]24
l [mm]45
m [mm]28
F1 max. [kg]3200
F2 max. [kg]2300
F3 max. [kg]1600
Gewicht [kg]1,66

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn