Werkstoff: Stahl C15E.
- Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
- Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
- Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
- Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65458036
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
24,74 | 21,72 | 18,79 | 16,77 | 15,85 | 14,84 |
C15E |
M36 |
75 |
126 |
70 |
26 |
128 |
28 |
54 |
32 |
4600 |
3300 |
2300 |
2,65 |