Werkstoff: Stahl C15E.

  • Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
  • Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
  • Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
  • Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.
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
Artikelnr.: 65458042

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
39,4334,729,9726,8225,2423,6622,0821,51

WerkstoffC15E
d1 [mm]M42
d2 [mm]85
d3 [mm]144
d4 [mm]80
e [mm]30
h [mm]147
k [mm]32
l [mm]63
m [mm]38
F1 max. [kg]6300
F2 max. [kg]4500
F3 max. [kg]3150
Gewicht [kg]4,03

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn