Werkstoff: Stahl C15E galvanisch verzinkt.

  • Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
  • Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
  • Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
  • Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65458108

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
0,950,870,790,70,640,560,530,46

WerkstoffC15E verzinkt
d1 [mm]M8
d2 [mm]20
d3 [mm]36
d4 [mm]20
e [mm]6
h [mm]36
k [mm]8
l [mm]13
m [mm]10
F1 max. [kg]140
F2 max. [kg]100
F3 max. [kg]70
Gewicht [kg]0,06

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn