Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
- Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
- Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
- Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
- Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65458206
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,33 | 2,95 | 2,79 | 2,59 | 2,55 | 2,47 | 2,42 |
A2 |
M6 |
20 |
36 |
20 |
6 |
36 |
8 |
13 |
10 |
75 |
55 |
38 |
0,06 |