Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
- Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
- Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
- Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
- Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65458208
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,12 | 2,78 | 2,61 | 2,44 | 2,39 | 2,32 | 2,27 |
A2 |
M8 |
20 |
36 |
20 |
6 |
36 |
8 |
13 |
10 |
140 |
100 |
70 |
0,06 |