Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
- Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
- Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
- Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
- Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65458212
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
7,72 | 6,86 | 6,44 | 6 | 5,87 | 5,71 | 5,58 |
A2 |
M12 |
30 |
54 |
30 |
10 |
53 |
12 |
20,5 |
14 |
340 |
240 |
170 |
0,18 |