Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
- Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
- Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
- Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
- Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65458216
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
10,38 | 9,22 | 8,66 | 8,08 | 7,89 | 7,67 | 7,51 |
A2 |
M16 |
35 |
63 |
35 |
12 |
52 |
14 |
27 |
16 |
700 |
500 |
350 |
0,28 |