Werkstoff: Stahl C15E.

  • Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
  • Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
  • Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
  • Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.
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
Artikelnr.: 65458630

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
14,6912,8110,689,68,818,277,727,48

WerkstoffC15E
D1 [mm]M30
d2 [mm]65
d3 [mm]108
d4 [mm]60
e [mm]25
h [mm]109
k [mm]24
m [mm]28
F1 [kg]3200
F2 [kg]2300
F3 [kg]1600
Gewicht [kg]1,32

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn