Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Kugel: gehärtet.
Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.
* statistischer Mittelwert
Hinweis Diese Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung
sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Temperaturbereich: -40 ° C
bis +250 ° C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65460300
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
2,37 | 2,04 | 1,79 | 1,57 | 1,48 | 1,36 | 1,18 | 1,07 |