Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Kugel: gehärtet.
Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.
* statistischer Mittelwert
Hinweis Diese Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung
sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Temperaturbereich: -40 ° C
bis +250 ° C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65460400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
1,53 | 1,38 | 1,16 | 1,06 | 0,99 | 0,88 | 0,79 | 0,68 |