Werkstoff:
Schraube: Festigkeitsklasse 12.9 brüniert
Bolzen: Messing
Hinweis: Ms-Bolzen eingepresst.
Zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen.
Temperaturbereich: -60 ° C bis +350 ° C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65460508
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,57 | 3,3 | 3,02 | 2,73 | 2,49 | 2,35 | 2,09 |