Werkstoff Typ A: Hülse: Automatenstahl, brüniert Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet Feder: Edelstahl.

Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte. Temperatur max. +250 ° C

* statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65464200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,646,085,644,774,443,993,513,39

d1 [mm]M12
d2 [mm]8,0
d3 [mm]18
l1 [mm]22,0
l2 [mm]15,0
l3 [mm]-
s [mm]2,5
Federkraft *F1 [N]26
*F2 [N]49
Gewicht [g]19,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn