Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Stahl-Druckbolzen
gehärtet, Feder: Edelstahl.
*statistischer Mittelwert
Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die
Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert
und demontiert werden. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65465300
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
5,67 | 4,54 | 3,85 | 3,58 | 3,27 | 2,92 | 2,75 | 2,59 |
M 3 |
1,0 |
12 |
0,4 |
1,0 |
0,5 |
0,7 |
2,0 |
4 |
0,4 |