Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Stahl-Druckbolzen
gehärtet, Feder: Edelstahl.
*statistischer Mittelwert
Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die
Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert
und demontiert werden. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65465400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
4,01 | 3,2 | 2,73 | 2,52 | 2,29 | 2,04 | 1,94 | 1,84 |
M 4 |
1,5 |
15 |
0,6 |
1,5 |
0,6 |
1,3 |
4,5 |
16 |
0,8 |