Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Stahl-Druckbolzen
gehärtet, Feder: Edelstahl.
*statistischer Mittelwert
Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die
Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert
und demontiert werden. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65467000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
10,46 | 9,28 | 8,54 | 7,75 | 7,36 | 6,95 | 6,6 |
M 20 |
10,0 |
40 |
3,7 |
7,0 |
3,0 |
6,0 |
52,0 |
125 |
65,0 |