Werkstoff: Automatenstahl. Druckbolzen aus POM, weiß. Feder Edelstahl. Normaler Federdruck.

*statistischer Mittelwert

Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert und demontiert werden. Temperaturbereich: -30 ° C bis +50 ° C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65467000P

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
10,469,288,547,757,366,956,6

d1 [mm]M20
d2 [mm]10
l [mm]40
n [mm]3,7
s [mm]7
t [mm]3
SW [mm]6
Federkraft *F1 [N]58
*F2 [N]140
Gewicht [g]77

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn