Werkstoff: Typ ASV: Hülse: Automatenstahl, brüniert. Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet. Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.

Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte. Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.

* statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65467000V

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,067,416,895,825,454,864,34,07

d1 [mm] M10
d2 [mm] 6
d3 [mm] 16
l1 [mm] 23
l2 [mm] 17
l3 [mm] -
s [mm] 2,0
SW [mm]5
Federkraft *F1 [N] 57
*F2 [N] 103,5
Gewicht [g]14

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn