Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Stahl-Druckbolzen
gehärtet, Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
*statistischer Mittelwert
Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die
Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert
und demontiert werden. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65467100V
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
10,93 | 9,7 | 8,92 | 8,1 | 7,69 | 7,26 | 6,9 |