Werkstoff Typ AS: Hülse: Automatenstahl, brüniert. Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet. Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.

Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte. Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.

* statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65467200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,067,416,895,825,454,864,34,07

d1 [mm] M12
d2 [mm] 8
d3 [mm] 18
l1 [mm] 26
l2 [mm] 19
l3 [mm] -
s [mm] 2,5
SW [mm]6
Federkraft *F1 [N] 26
*F2 [N] 49
Gewicht [g]21

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn