Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Stahl-Druckbolzen
gehärtet, Feder: Edelstahl.
*statistischer Mittelwert
Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die
Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert
und demontiert werden. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65467400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
15,35 | 13,64 | 12,52 | 11,37 | 10,81 | 10,23 | 9,24 |
M 24 |
12,0 |
52 |
3,7 |
10,0 |
3,0 |
8,0 |
70,0 |
170 |
120,0 |